ZHCSXX5 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB3.2 | ||||||
| tIDLEEntry | 从 U0 到电气空闲的延迟 | 请参阅 图 6-4 | 10 | ns | ||
| tIDELExit_U1 | U1 退出时间:电气空闲中断到传输 LFPS | 请参阅 图 6-4 | 6 | ns | ||
| tIDLEExit_U2U3 | U2/U3 退出时间:电气空闲中断到传输 LFPS | 请参阅 图 6-4 | 10 | µs | ||
| tRXDET_INTVL | 在断开期间的 RX 检测间隔 | 12 | ms | |||
| tIDLEExit_DISC | 断开退出时间 | 10 | µs | |||
| tExit_SHTDN | 关断退出时间 | 1 | ms | |||
| tAEQ_FULL_DONE | 在完全完整 AEQ 模式下运行时获得最佳 EQ 设置的最长时间。 | 300 | µs | |||
| tAEQ_FAST_DONE | 在快速 AEQ 模式下运行时确定适当 EQ 设置的最长时间。 | 60 | µs | |||
| tDIFF_DLY | 差分传播延迟 | 请参阅 图 6-3 | 300 | ps | ||
| tR,tF | 输出上升/下降时间 | 在距输出引脚 1.7 英寸处测得的差分电压的 20% 至 80%;请参阅 图 6-5。 | 40 | ps | ||
| tRF_MM | 输出上升/下降时间不匹配 | 在距输出引脚 1.7 英寸处测得的差分电压的 20% 至 80% | 2.6 | ps | ||
| 上电 | ||||||
| tD_PG | VCC(min) 至内部电源正常状态置为高电平有效 | 请参阅 图 6-10 | 27 | ms | ||
| tCFG_SU | CFG(1) 引脚建立(2) | 请参阅 图 6-10 | 800 | µs | ||
| tCFG_HD | CFG(1) 引脚保持 | 请参阅 图 6-10 | 10 | µs | ||
| tCTL_DB | CTL[1:0] 和 FLIP 引脚去抖 | 请参阅 图 6-10 | 16 | ms | ||