ZHCSXX5 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB1146-Q1 提供四种不同的线性 VOD 设置。所有四种设置均可以在 I2C 模式下通过寄存器控制进行使用。在 GPIO 模式下,线性 VOD 固定在 LINR_L3。
TX1 和 TX2 在 DP 模式和 USB 模式之间共用。如果仅 USB (CTLSEL = 2'b01) 和四通道 DP (CTLSEL = 2'b10) 模式之间的 TX_SWING_DFP 设置不同,则外部 PD 控制器必须将适当的 DP 和 USB 值写入 TX_SWING_DFP 寄存器。TI 建议在进入 USB 或 DP 模式之前更改这些寄存器。请记住,当 CTLSEL = 2'b11 (DP+USB) 时,写入 TX_SWING_DFP 的设置会同时应用于 USB 和 DP。因此,当 CTLSEL = 2'b11 时,PD 控制器可写入最高共用设置。例如,如果用于四通道 DP (CTLSEL = 2'b10) 的设置为 LINR_L2,而仅 USB (CTLSEL = 2'b01) 的设置为 LINR_L1,则当 CTLSEL = 2'b10 时,PD 控制器可将 TX_SWING_DFP 设置为 LINR_L2。