ZHCSPW5C September 2022 – October 2025 TPSM365R3 , TPSM365R6
PRODUCTION DATA
对于可调节输出电压型号,TPSM365Rx 具有 1.0V 至 13V 的可调节输出电压范围。设置输出电压需要两个电阻器 RFBT 和 RFBB(请参阅图 7-2)。在 VOUT 的调节点处与 FB 引脚之间连接 RFBT。在 FB 引脚与 AGND 之间连接 RFBB。TPSM365Rx 系列中具有可调输出电压选项的型号均采用 1V 内部基准电压进行设计。RFBT 的值可以使用方程式 10 计算。
对于可调节输出选项,可能还需要一个与 RFBT 并联的前馈电容器 CFF 来优化瞬态响应。有关更多信息,请参阅节 8.2.1.2.7。对于固定输出型号,不需要额外的电阻分压器或前馈电容器 CFF。
| VOUT (V) | RFBT (kΩ) (1) | 建议的 FSW (kHz) | COUT(MIN) (µF)(有效) | VOUT (V) | RFBT (kΩ) (1) | 建议的 FSW (kHz) | COUT(MIN) (µF)(有效) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 短路 | 400 | 300 | 3.3 | 23.2 | 800 | 40 | |
| 1.2 | 2 | 500 | 200 | 5.0 | 40.2 | 1000 | 25 | |
| 1.5 | 4.99 | 500 | 160 | 7.5 | 64.9 | 1300 | 20 | |
| 1.8 | 8.06 | 600 | 120 | 10 | 90.9 | 1500 | 15 | |
| 2.0 | 10 | 600 | 100 | 12 | 110 | 2000 | 5 | |
| 2.5 | 15 | 750 | 65 | 13 | 120 | 2200 | 5 | |
| 3.0 | 20 | 750 | 50 |
对于大多数应用,选择值为 10kΩ 的 RFBB。RFBT 阻值越大,所消耗的直流电流就越小,如果轻负载效率至关重要,则必须这样做。但是,TI 不建议 RFBT 值大于 1MΩ,因为这样会使反馈路径更容易受到噪声的影响。使用较大的反馈电阻时,通常需要更仔细地考虑反馈路径布局。请使反馈布线尽可能短,同时使反馈布线远离 PCB 的噪声区域。有关布局建议的更多信息,请参阅节 8.4。
固定输出电压型号将 TPSM365Rx 用作固定输出选项(无外部电阻)时,只需将 FB/BIAS 连接到输出端 (VOUT)。3.3V 或 5V 固定输出型号均在出厂时经过修整,为特定器件所独有。有关固定输出型号的更多详细信息,请参阅节 4。