ZHCSPW5C September 2022 – October 2025 TPSM365R3 , TPSM365R6
PRODUCTION DATA
| 器件 | 可订购器件型号(1) | FSW | 输出电压 | 外部 SYNC | 展频 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSM365R6 | TPSM365R6FRDNR | 可通过 RT 电阻器调节 |
可调节 (1V 至 13V) |
否 (仅限 FPWM) |
是 |
| TPSM365R6V3 | TPSM365R6V3RDNR | 固定 1MHz |
3.3V 固定 | 是 (PFM/PWM 可选) |
是 |
| TPSM365R6V5 | TPSM365R6V5RDNR | 固定 1MHz |
5V 固定 | 是 (PFM/PWM 可选) |
是 |
| TPSM365R6 | TPSM365R6RDNR | 可通过 RT 电阻器调节 |
可调节 (1V 至 13V) |
无 (轻负载时 默认为 PFM) |
是 |
| TPSM365R3 | TPSM365R3FRDNR | 可通过 RT 电阻器调节 |
可调节 (1V 至 13V) |
否 (仅限 FPWM) |
是 |
| TPSM365R3 | TPSM365R3RDNR | 可通过 RT 电阻器调节 |
可调节 (1V 至 13V) |
无 (轻负载时 默认为 PFM) |
是 |