ZHCSPW5C September 2022 – October 2025 TPSM365R3 , TPSM365R6
PRODUCTION DATA
TPSM365Rx 器件的输出电压通过一个电阻分压器从外部调节。RFBB 的建议值为 10kΩ。RFBT 阻值可以从表 7-1 中选择或使用方程式 10 计算:
对于所需的 5V 输出电压,该公式得出的值为 40.2kΩ。为 RFBT 选择最接近的可用标准值 40.2kΩ。或者,如果使用固定的 3.3V 或 5V 输出电压电源模块变体,用户可以将 FB/BIAS 引脚直接连接到输出电容器。