ZHCSPW5C September 2022 – October 2025 TPSM365R3 , TPSM365R6
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | VIN 至 GND | –0.3 | 70 | V |
| 电压 | EN 到 GND | –0.3 | 70 | V |
| 电压 | SW 至 GND | -0.3 | 70.3 | V |
| 电压 | MODE/SYNC 至 GND(MODE/SYNC 型号) | –0.3 | 5.5 | V |
| 电压 | RT 至 GND(RT 型号) | –0.3 | 5.5 | V |
| 电压 | BIAS 至 GND(固定 VOUT 型号) | –0.3 | 13 | V |
| 电压 | FB 至 GND(可调 VOUT 型号) | –0.3 | 13 | V |
| 电压 | PGOOD 至 GND | 0 | 20 | V |
| 电压 | BOOT 至 SW | –0.3 | 5.5 | V |
| 电压 | VCC 至 GND | –0.3 | 5.5 | V |
| TJ (2) | 结温 | -40 | 125 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C |