ZHCSPW5C September 2022 – October 2025 TPSM365R3 , TPSM365R6
PRODUCTION DATA
与任何电源转换模块一样,TPSM365Rx 在运行时会消耗内部功率。这种功耗的影响是将电源模块的内部温度升高到环境温度以上。内部芯片和电感器温度 (TJ) 是环境温度、功率损耗以及模块的有效热阻 RθJA 和 PCB 组合的函数。TPSM365Rx 的最高结温必须限制为 125°C。这会限制模块的最大功率耗散,从而限制负载电流。方程式 12 显示了重要参数之间的关系。很容易看出,较大的环境温度 (TA) 和较大的 RθJA 值会降低最大可用输出电流。可以使用本数据表中提供的曲线来估算电源模块效率。如果在其中某条曲线中找不到所需的运行条件,则可以使用内插来估算效率。或者,可以调整 EVM 以匹配所需的应用要求,并且可以直接测量效率。RθJA 的正确值更难估计。如“半导体和 IC 封装热指标”应用报告 中所述,热性能信息 部分中给出的值对于设计用途无效,不得用于估算应用的热性能。该表中报告的值是在实际应用中很少获得的一组特定条件下测量的。
其中
有效 RθJA 是一个关键参数,取决于许多因素,例如:
作为参考,在典型的 24V VIN 5V VOUT 满载条件下,EVM 上的有效 RθJA 约为 30°C/W。以下资源可用作理想热 PCB 设计和针对给定应用环境估算 RθJA 的指南: