ZHCSPW5C September 2022 – October 2025 TPSM365R3 , TPSM365R6
PRODUCTION DATA
TPSM365R6 或 TPSM365R3 是一款 600mA 或 300mA、65V 输入同步降压直流/直流电源模块,它在紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和启动电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能并降低 EMI。该器件在空载时具有 4μA 的超低运行 IQ(24V 至 3.3V VOUT)。TPSM365Rx 提供两个支持 3.3V 和 5V 的固定输出电压选项,以及一个支持 1V 至 13V 范围的可调节输出电压选项。该模块仅需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计。TPSM365Rx 针对出色的 EMI 性能和空间受限型应用进行了优化。
TPSM365Rx 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制方案,用于维持稳定运行和极小的输入电容。借助精密 EN 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。开漏 PGOOD 输出提供了输出电压状态的真实指示,。TPSM365Rx 包括预偏置启动、过流和温度保护,使 TPSM365Rx 成为为各种应用供电的出色器件。在固定选项型号中,MODE/SYNC 引脚可实现从 FPWM 到 PFM 的无缝转换,空载待机静态电流小于
4μA,从而确保在整个负载电流范围内的高效率和出色的瞬态响应。