ZHCSPW5C September 2022 – October 2025 TPSM365R3 , TPSM365R6
PRODUCTION DATA
TPSM365R6 或 TPSM365R3 是一款简单易用的同步直流/直流降压电源模块,使用 3V 到 65V 电源电压工作。该器件用于从 5V、12V、24V 和 48V 电源轨进行降压转换。TPSM365R6 或 TPSM365R3 配有集成型电源控制器、电感器和 MOSFET,能够以极小的解决方案尺寸提供高达 600mA 或 300mA 的直流负载电流,并实现高效率和超低输入静态电流。该器件便于实施,可让您灵活地按照目标应用来优化其使用。该模块不需要控制环路补偿,可缩短设计时间并减少外部元件数量。
TPSM365Rx 可以在各种开关频率和占空比下运行。如果最短导通时间或关断时间不支持所需的占空比,开关频率会自动降低,从而保持输出电压调节。借助合适的内部环路补偿,TPSM365Rx 可以最少的外部元件显著缩短系统设计时间。此外,具有内置延迟释放的 PGOOD 输出可以在许多应用中省去复位监控器。
TPSM365Rx 可以使用 RT 引脚或外部时钟信号实现 200kHz 至 2.2MHz 的可编程开关频率范围,并整合了多项特定功能,可提高噪声敏感型应用中的 EMI 性能:
TPSM365Rx 模块还包括固有保护功能,可满足稳健的系统要求:
这些功能为广泛的应用提供了一个灵活且易于使用的平台。引脚排列旨在实现简单的布局,这种布局只需很少外部元件。有关布局示例,请参阅节 8.4。