ZHCSPW5C September 2022 – October 2025 TPSM365R3 , TPSM365R6
PRODUCTION DATA
展频旨在通过在比固定频率运行器件更宽的频率范围内分散这些峰值来消除特定频率下的峰值发射。在包含 TPSM365Rx 的大多数系统中,可以轻松过滤开关频率前几个谐波的低频传导发射。更困难的设计标准是减少 FM 频带中较高谐波的发射。这些谐波通常通过开关节点和电感器周围的电场耦合到环境中。TPSM365Rx 使用 ±2% 的频率展频,该展频在 FM 和 TV 频带内平滑传播能量,但足够小,能够将次谐波发射限制在器件开关频率以下。器件开关频率下的峰值发射仅略微降低不到 1dB,而 FM 频带中的峰值通常降低超过 6dB。
TPSM365Rx 使用基于线性反馈移位寄存器 (LFSR) 的逐周期跳频方法。这款智能假随机发生器可限制逐周期频率变化,从而限制输出纹波。假随机模式以低于 1.5Hz 的频率重复,该频率低于音频频带。
展频仅在 TPSM365Rx 器件时钟以其固有频率自由运行时才可用。以下任一条件都会覆盖展频,从而将其关闭: