ZHCSPW5C September 2022 – October 2025 TPSM365R3 , TPSM365R6
PRODUCTION DATA
在某些情况下,可在 RFBT 上使用前馈电容器,以改善负载瞬态响应或改善环路相位裕度。当使用的 RFBT 值大于 100kΩ 值时尤其如此。较大的 RFBT 值与 FB 引脚上的寄生电容相结合会产生一个小信号极点,从而干扰环路稳定性。CFF 有助于减轻这种影响。使用方程式 11 估算 CFF 的值。使用通过方程式 11 得出的值作为起点;使用较低的值来确定使用 CFF 电容器是否获得了任何优势。在使用前馈电容器进行实验时,“使用前馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应”应用报告 非常有用。