10 修订历史记录
Changes from Revision D (December 2025) to Revision E (September 2026)
- 删除了文档第一页中的 ZEN 1 切换器术语,并添加了 MINT 1 切换器术语Go
Changes from Revision C (February 2024) to Revision D (December 2025)
- 在文档的第一页添加了 ZEN 1 开关技术品牌Go
Changes from Revision B (March 2023) to Revision C (February 2024)
- 添加了 TPSM365R15 引脚对引脚器件Go
- 更新了效率与输出电流间的关系,VIN = 24V 图的 1MHz 数据Go
- 增加了 MODE/SYNC 引脚定义Go
- 添加了 MODE/SYNC 的绝对最大额定值Go
- 为 TPSM33625/TPSM33615 的输出电流规格添加了建议运行条件的测试条件Go
- 将系统特性的效率规格从 86%、84%、88%、86% 和 95% 更改为 84%、83%、87%、86% 和 94%。删除了 VLDOIN 测试条件Go
- 将表 7-1 的 1 个 Vout 从短路更改为 RFBT = 10kΩGo
- 添加了指向 WEBENCH 设计中心的 Web 链接Go
- 更新了方程式 14 中的 VOUT 项Go
- 更新了 图 8-3、图 8-4、图 8-6、图 8-7、图 8-9 和图 8-10 的 1MHz 数据Go
- 添加了指向 WEBENCH 设计中心的 Web 链接Go