ZHCSR90E December 2022 – September 2026 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
可以通过两个外部电阻器(RFBT 和 RFBB)设置 TPSM336x5 输出电压。在 VOUT 的调节点处与 FB 引脚之间连接 RFBT。在 FB 引脚与 AGND 之间连接 RFBB。
TPSM336x5 的可调节输出电压范围为 1.0V 至 15V。为了确保电源模块调节至所需的输出电压,RFBT 和 RFBB 并联组合的典型最小值为 5kΩ,典型最大值为 10kΩ,如方程式 3 所示。方程式 2 和方程式 3 可用作确定 RFBT 值的起点。有关各种输出电压的可接受电阻值的列表,请参阅表 7-1。
对于可调节输出选项,可能还需要一个与 RFBT 并联的前馈电容器 CFF 来优化瞬态响应。有关更多信息,请参阅 CFF 选型。
| VOUT (V) | RFBT (kΩ) (1) | 建议的 FSW (kHz) | COUT(MIN) (µF)(有效) | VOUT (V) | RFBT (kΩ) (1) | 建议的 FSW (kHz) | COUT(MIN) (µF)(有效) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 10 | 400 | 300 | 3.3 | 23.2 | 800 | 40 | |
| 1.2 | 2 | 500 | 200 | 5.0 | 40.2 | 1000 | 25 | |
| 1.5 | 4.99 | 500 | 160 | 7.5 | 64.9 | 1300 | 20 | |
| 1.8 | 8.06 | 600 | 120 | 10 | 90.9 | 1500 | 15 | |
| 2.0 | 10 | 600 | 100 | 12 | 110 | 2000 | 5 | |
| 2.5 | 15 | 750 | 65 | 13 | 120 | 2200 | 5 | |
| 3.0 | 20 | 750 | 50 | 15 | 140 | 2200 | 4 |