ZHCSR90D December 2022 – December 2025 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
对于 5V 输出,TPSM336x5 需要最低 25μF 的有效输出电容,才能正常运行(请参阅表 7-1)。需要使用具有足够额定电压和温度的高品质陶瓷型电容器。可以添加额外的输出电容以降低纹波电压或用于具有瞬态负载要求的应用。
实际上,输出电容器对瞬态响应和环路相位裕度的影响非常大。负载瞬态测试和波特图是验证任何给定设计的理想方法,必须始终在应用投入生产之前完成。
将总输出电容的最大值限制在设计值的 10 倍左右,或 1000µF,以较小者为准。较大的输出电容值会对稳压器的启动行为以及环路稳定性产生不利影响。如果必须使用大于此处注释的值,则必须仔细研究满载启动和环路稳定性。
在此设计示例中,选择 2 个 22 μF、16V、1210 外壳尺寸的陶瓷电容器,这些电容器在 5V 时的总有效电容约为 40μF。有关输出电容器选择示例,请查看表 7-3。