ZHCSR90C December   2022  – February 2024 TPSM33615 , TPSM33625

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 系统特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  输入电压范围
      2. 7.3.2  输出电压选择
      3. 7.3.3  输入电容器
      4. 7.3.4  输出电容器
      5. 7.3.5  启用、启动和关断
      6. 7.3.6  外部 CLK SYNC(通过 MODE/SYNC)
        1. 7.3.6.1 脉冲相关 MODE/SYNC 引脚控制
      7. 7.3.7  开关频率 (RT)
      8. 7.3.8  电源正常输出运行
      9. 7.3.9  内部 LDO、VCC 和 VOUT/FB 输入
      10. 7.3.10 自举电压和 VBOOT-UVLO(BOOT 端子)
      11. 7.3.11 展频
      12. 7.3.12 软启动和对压差进行软恢复
        1. 7.3.12.1 从压降中恢复
      13. 7.3.13 过流保护(断续模式)
      14. 7.3.14 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 运行模式
        1. 7.4.3.1 CCM 模式
        2. 7.4.3.2 自动模式 – 轻负载运行
          1. 7.4.3.2.1 二极管仿真
          2. 7.4.3.2.2 降频
        3. 7.4.3.3 FPWM 模式 – 轻负载运行
        4. 7.4.3.4 最短导通时间(高输入电压)运行
        5. 7.4.3.5 压降
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2  选择开关频率
        3. 8.2.2.3  设置输出电压
        4. 8.2.2.4  输入电容器选型
        5. 8.2.2.5  输出电容器选型
        6. 8.2.2.6  VCC
        7. 8.2.2.7  CFF 选型
        8. 8.2.2.8  电源正常信号
        9. 8.2.2.9  最高环境温度
        10. 8.2.2.10 其他连接
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 优秀设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
        1. 8.5.1.1 接地及散热注意事项
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
      2. 9.1.2 开发支持
        1. 9.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
      3. 9.1.3 器件命名规则
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

限制适用于:TJ = –40°C 至 125°C,VIN = 24V、VOUT = 3.3V、FSW = 1000kHz(除非另有说明)。最小值和最大值限值是经过生产测试或设计而确定的。典型值表示最有可能达到的参数标准,仅供参考。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压
VIN 输入电压上升阈值 启动前 3.2 3.35 3.5 V
运行后 2.45 2.7 3 V
IQ_VIN 输入静态工作电流(非开关)  TA = 25°C,VEN = 3.3V,VFB = 1.5V 1.2 µA
ISDN_VIN VIN 关断静态电流 VEN = 0V,TA = 25°C 0.3 µA
使能
VEN_RISE EN 电压上升阈值 1.16 1.23 1.3 V
VEN_HYS EN 电压迟滞 0.275 0.353 0.404 V
VEN_WAKE EN 唤醒阈值 0.5 0.7 1 V
ILKG-EN 使能引脚输入漏电流 VEN = VIN  = 24V 10 nA
内部 LDO VCC
VCC 内部 LDO VCC 输出电压 VFB = 0V,IVCC = 1mA 3.1 3.3 3.5 V
反馈
VFB 反馈电压 TA=25°C,IOUT=0 A 1.0 V
VFB_ACC 反馈电压精度 在 VIN 范围内,VOUT = 1V,IOUT = 0A,FSW = 200kHz -1 +1 %
IFB FB 引脚的输入电流 可调配置,VFB = 1.0V 10 nA
电流
IL_HS 高侧开关电流限制 (TPSM33625)  占空比接近 0% 4.2 4.9 5.5 A
IL_LS 低侧开关电流限制 (TPSM33625) 2.38 2.9 3.42 A
IL_NEG 负电流限制 (TPSM33625) -2 A
IPEAKMIN 最小峰值电流限制 (TPSM33625) 自动模式 0.6 A
IL_HS 高侧开关电流限制 (TPSM33615) 占空比接近 0% 2.58 3 3.42 A
IL_LS 低侧开关电流限制 (TPSM33615) 1.44 1.75 2.06 A
IL_NEG 负电流限制 (TPSM33615) -2 A
IPEAKMIN 最小峰值电流限制 (TPSM33615) 自动模式 0.4 A
IZC 过零电流限值  自动模式 80 mA
VHICCUP 进入断续模式之前,FB 电压与待调节 FB 电压之比 不是在软启动期间 40 %
tW 短路等待时间(软启动前的“断续”时间)(1) 30 50 75 ms
软启动
tSS 从第一个 SW 脉冲到 90% VREF 的时间 VIN ≥ 4.2V 2 3.5 4.6 ms
电源正常
PGOV PG 上限阈值 - 上升 VOUT 百分比设置(可调输出) 104 108 111 %
PGUV PG 阈值下限 - 下降
VOUT 百分比设置(可调输出)
 
89 91 94.2 %
PGHYS OV 的 PG 上限阈值迟滞
VOUT 百分比设置

2 2.4 2.8 %
UV 的 PG 上限阈值迟滞
VOUT 百分比设置

2 3.3 4.6 %
VIN_PG_VALID 有效 PG 输出的输入电压 RPGD_PU = 10kΩ,VEN = 0V 1.5 V
VPG_LOW 低电平 PG 功能输出电压 2mA 上拉至 PG 引脚,VEN = 3.3V 0.4 V
tPG_FLT_RISE PG 高电平信号的延迟时间 1.35 2.5 4 ms
tRESET_FILTER PGOOD 下降沿抗尖峰脉冲延迟 25 40 75 µs
RPGD PGOOD 导通电阻 VEN = 3.3V,200uA 上拉电流 100
RPGD PGOOD 导通电阻 VEN = 0 V,200uA 上拉电流 100
开关频率
fSYNC_RANGE 按 SYNC(MODE/SYNC 型号)划分的开关频率范围 200 2500 kHz
fADJ_RANGE 按 RT(RT 型号)划分的开关频率范围 200 2200 kHz
fSW_RT1 通过 RT 进行编程的 2.2MHz 开关频率  RRT = 0kΩ(RT 引脚连接到 GND) 2000 2200 2300 kHz
DeltaFc 通过内部振荡器展频实现频率增大/减小 DRSS ±4%
同步
VMODE_L SYNC/MODE 输入电压低电平阈值 1 V
VMODE_H SYNC/MODE 输入电压高电平阈值 1.6 V
tPULSE_H 需要识别为脉冲的高电平持续时间 100 ns
tPULSE_L 需要识别为脉冲的低电平持续时间 100 ns
tB 上升沿或下降沿后 EN 消隐(1) 4 28 µs
tSYNC 要识别为有效时钟信号的高/低电平脉冲最大持续时间 6 µs
功率级
VBOOT_UVLO 与 SW 相比 CBOOT 引脚上的电压,将关闭高侧开关 2.1 V
tON_MIN 最小 ON 脉冲宽度(1) FPWM 模式,VOUT = 1V,IOUT = 1A 65 75 ns
tON_MAX 最大 ON 脉冲宽度(1) 压降中的 HS 超时 6 9 13 µs
tOFF_MIN 最小 OFF 脉冲宽度 VIN = 4V,IOUT = 1A 60 85 ns
参数由相关参数的设计、统计分析和生产测试指定。未经生产测试。