ZHCSR90D December 2022 – December 2025 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN 至 GND | -0.3 | 40 | V |
| CBOOT 至 SW | -0.3 | 5.5 | V | |
| RT 至 GND | -0.3 | 5.5 | V | |
| EN 到 GND | -0.3 | 40 | V | |
| FB 至 GND | -0.3 | 16 | V | |
| PG 至 GND | 0 | 20 | V | |
| 输入电压 | MODE/SYNC 至 GND | -0.3 | 5.5 | V |
| 输出电压 |
VCC 至 GND | -0.3 | 5.5 | V |
| SW 至 GND(2) | -0.3 | 40 | V | |
| VOUT 至 GND | -0.3 | 16 | V | |
| 输入电流 | PG | – | 10 | mA |
| TJ | 结温 | -40 | 125 | °C |
| TA | 环境温度 | -40 | 105 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C |