ZHCSR90E December 2022 – September 2026 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | |||
| 1 | PGOOD | A | 电源正常监视器。开漏输出,如果反馈电压不在指定窗口阈值范围内,该输出将置为低电平。需要一个 10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻来上拉至理想的电压。如不使用,此引脚既可以保持悬空状态,也可以连接到 GND。 高电平 = 电源正常,低电平 = 电源不良。当 EN = 低电平时,PGOOD 引脚变为低电平。 |
|
| 2 | EN | A | 精密使能输入引脚。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。可连接至 VIN。精密使能允许将该引脚用作可调节 UVLO。可直接连接至 VIN。通过使用一个漏极开路或集电极器件将此引脚连接到 GND,可将该模块关闭。可以在该引脚、GND 和 VIN 之间放置一个外部分压器,以创建外部 UVLO。请勿将该引脚悬空。 | |
| 3 | VIN | P | 输入电源电压。将输入电源连接到这些引脚。将一个或多个优质旁路电容器直接连接到此引脚和 GND 靠近模块的位置。有关输入电容器放置示例,请参阅节 8.5.2。 | |
| 4 | VOUT | P | 输出电压。此引脚连接到内部输出电感器。将此引脚连接到输出负载,并在此引脚和 GND 之间连接外部输出电容器。 |
|
| 5、6 | SW | P | 电源模块开关节点。请勿在此引脚上放置任何外部元件或连接到任何信号。必须将这些引脚上的覆铜量保持在最小,以防止出现噪声和 EMI 问题。 | |
| 7 | BOOT | P | 内部高侧驱动器电路的自举引脚。一个 100nF 自举电容器在内部从此引脚连接至模块内的 SW,以提供自举电压。 | |
| 8 | VCC | P | 内部 LDO 输出。用作内部控制电路的电源。不要连接至外部负载。可用作电源正常标志的逻辑电源。在该引脚和 GND 之间连接一个 1µF 优质电容器。 | |
| 9 | FB |
A | 反馈输入。对于可调输出,请将反馈电阻分压器的中点连接到此引脚。将反馈分压器的上部电阻器 (RFBT) 连接到所需调节点的 VOUT。将反馈分压器的下部电阻器 (RFBB) 连接至 GND。使用反馈电阻分压器进行连接时,请使该 FB 布线尽可能短且尽可能小,以避免噪声耦合。有关反馈电阻器的放置,请参阅节 8.5.2。 |
|
| 10 | GND | G | 电源接地端子。连接到系统地。用短而宽的布线连接到 CIN。 | |
| 11 | RT 或 MODE/SYNC | A | 当该器件配置为 RT 引脚型号时,可以根据 RT 和 GND 之间连接的电阻器值在 200kHz 至 2.2MHz 之间调整器件中的开关频率。将引脚修整为 MODE/SYNC 型号后,该器件可在用户可选的 PFM/PWM 模式下运行。在 FPWM 模式下,该器件可与外部时钟同步。时钟在所施加外部时钟的上升沿触发。请勿将该引脚悬空。 | |
| A = 模拟,P = 电源,G = 地 | ||||