ZHCSR90D December 2022 – December 2025 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
TPSM336x5 模块的稳态输入电压范围为 3V 至 36V,适用于典型 12V 至 36V 输入电源轨中的降压转换。图 7-1 中的原理图电路展示了实现基于 TPSM336x5 且采用单输入电源的降压稳压器所需的所有元件。
请格外注意,确保 VIN 引脚上的电压在线路或负载瞬态事件期间不超过 40V 的绝对最大额定电压值。如果 VIN 引脚上的电压振铃超过绝对最大额定值,则可能会损坏 IC。