ZHCSEM3F February 2016 – January 2023 TPS82130
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VIN = 12V,VOUT = 1.8V(除非另有说明)。






| VOUT = 1.8 V | θJA = 46.1°C/W |
图 8-14 热降额(VOUT = 1.0V)
| IOUT = 1A |

| IOUT = 1A |

| 空载 |

| IOUT = 0.5A 至 3A,1A/µs |

| ROUT = 0.68Ω |






| VOUT = 3.3V | θJA = 46.1°C/W |

| VIN = 12V |

| VOUT = 1.8 V | VIN = 12V |

| IOUT = 3A |

| IOUT = 0A 至 3A,1A/µs |

| 空载 |