ZHCSEM3F February 2016 – January 2023 TPS82130
PRODUCTION DATA
TPS82130 包含导通时间(tON)电路。在 PWM 和 PSM 模式下稳态运行时,可通过以下公式来估算 tON:

在 PWM 模式下,TPS82130 在连续导通模式(CCM)以及中高负载电流下以脉宽调制模式运行,其 tON 如Equation1 所示。该 tON 电路可实现典型值为 2.0MHz 的 PWM 开关频率。只要输出电流高于电感器纹波电流(可通过Equation2 进行估算)的一半,器件就会以 PWM 模式运行。

为了在轻负载时保持高效率,器件会在负载电流降低时无缝进入省电模式。当负载电流小于电感器纹波电流的一半时,就会发生这种情况。在 PSM 模式下,转换器以更低的开关频率和最小静态电流运行来保持高效率。PSM 也基于 tON 电路。可通过以下公式来估算 PSM 模式下的开关频率:

在 PSM 模式下,输出电压略高于 PWM 模式下的标称输出电压。可通过增大输出电容来降低该影响。GUID-E8F946A2-8401-42B5-B3A9-BA8823242976.html#GUID-E8F946A2-8401-42B5-B3A9-BA8823242976反映了 PSM 运行模式下的输出电压精度,针对 22µF 输出电容器提供。
对于非常小的输出电压,会保持大约 80ns 的绝对最小导通时间,以便限制开关损耗。工作频率因此低于其标称值,从而保持高效率。此外,在高占空比下,关断时间可以达到其最小值。在这种情况下,输出电压保持稳定。
当 VIN 降低至比 VOUT 高 15%(典型值)时,无论负载电流如何,TPS82130 都无法进入省电模式。器件在 PWM 模式下保持输出稳压状态。