ZHCSEM3F February 2016 – January 2023 TPS82130
PRODUCTION DATA
该器件具有电源正常(PG) 输出输出高于标称电压的 95% 时,PG 引脚会变为高阻抗;输出电压低于标称电压的 90%(典型值)时,PG 引脚会被驱动为低电平。PG 引脚是开漏输出,其额定灌电流不超过 2mA。电源正常输出需要使用一个连接到任何低于 6V 的电压轨的上拉电阻器。
通过将 PG 信号连接到其他转换器的 EN 引脚,可以使用 PG 信号对多个电源轨进行时序控制。未使用 PG 引脚时,应将其保持悬空状态。#GUID-4B767BB2-7E35-4B8F-9885-1D8E25AD3A00/PGTABLE 显示了 PG 引脚逻辑。
| 器件状态 | PG 逻辑状态 | ||
|---|---|---|---|
| 高阻抗 | 低电平 | ||
| 启用(EN = 高电平) | VFB ≥ VTH_PG | √ | |
| VFB ≤ VTH_PG | √ | ||
| 关断(EN = 低电平) | √ | ||
| UVLO | 0.7V < VIN < VUVLO | √ | |
| 热关断 | TJ > TSD | √ | |
| 电源移除 | VIN < 0.7V | √ | |