ZHCSEM3F February 2016 – January 2023 TPS82130
PRODUCTION DATA
内部电压钳位控制启动期间的输出电压斜率。这可以避免过大的浪涌电流并确保受控的输出电压上升时间。当 EN 引脚被拉高时,器件会在 55μs(典型值)的延迟后开始开关,并且输出电压以由连接到 SS/TR 引脚的外部电容器控制的斜率上升。通过使用非常小的电容器或使 SS/TR 引脚悬空,可实现最快的启动时间。
TPS82130 能够启动至预偏置输出电容器。在预偏置启动期间,在内部电压钳位将输出电压设置为高于预偏置电压之前,两个功率 MOSFET 无法开启。
当器件处于关断、欠压锁定或热关断状态时,连接到 SS/TR 引脚的电容器由内部电阻器放电。从这些状态返回会导致新的启动序列。