ZHCSEM3F February 2016 – January 2023 TPS82130
PRODUCTION DATA
本设计示例使用以下参数作为输入参数。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 12V |
| 输出电压 | 1.8V |
| 输出纹波电压 | < 20mV |
| 输出电流额定值 | 3A |
下表提供了用于测量的元件。
| 基准 | 说明 | 制造商 |
|---|---|---|
| C1 | 10µF,25V,X7R,±20%,尺寸 1206,C3216X7R1E106M160AE | TDK |
| C2 | 22µF,10V,±20%,X7S,尺寸 0805,C2012X7S1A226M125AC | TDK |
| C3 | 3300pF,50V,±5%,C0G/NP0,尺寸 0603,GRM1885C1H332JA01D | Murata |
| R1,R2,R3 | 标准 |