| 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 引脚处的电压(1)(2) | VIN | -0.3 | 20 | V |
| EN、SS/TR | -0.3 | VIN + 0.3 |
| PG、FB | –0.3 | 7 |
| VOUT | 0 | 7 |
| 灌电流(1) | PG | | 10 | mA |
| 模块工作温度(1) | -40 | 125 | °C |
| 贮存温度(1) | –55 | 125 | °C |
(1) 超出那些最大绝对额定值下列出的压力可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在压力额定值,并不表明器件在这些额定值下或者任何其它超过建议工作条件所标明的条件下可正常工作。长时间处于最大绝对额定情况下可影响设备的可靠性。
(2) 所有电压值都是相对于网络接地引脚的值。