ZHCSEM3E February 2016 – October 2021 TPS82130
PRODUCTION DATA
引脚 | I/O | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
EN | 1 | I | 使能引脚。上拉可启用该器件。下拉可禁用该器件。当禁用器件时,该引脚具有一个典型值为 400kΩ 的内部下拉电阻器。 |
VIN | 2 | PWR | 输入引脚 |
GND | 3 | 接地引脚 | |
VOUT | 4、5 | PWR | 输出引脚 |
FB | 6 | I | 反馈基准引脚。连接到该引脚的外部电阻分压器对输出电压进行编程。 |
PG | 7 | O | 电源正常开漏输出引脚。可以将一个上拉电阻器连接到任何小于 6V 的电压。如果不使用该电阻器,则将其保持开路状态。 |
SS/TR | 8 | I | 软启动和电压跟踪引脚。连接到该引脚的外部电容器设置内部基准电压上升时间。 |
外露散热焊盘 | 外露散热焊盘必须连接到 GND 引脚。必须焊接以实现适当的功率耗散和机械可靠性。 |