ZHCSEM3F February 2016 – January 2023 TPS82130
PRODUCTION DATA
SS/TR 引脚由另一个电压源从外部进行驱动,以实现输出电压跟踪。#SLVSCY52699 显示了应用电路。
图 7-1 输出电压跟踪当 SS/TR 引脚电压介于 50mV 和 1.2V 之间时,VOUT2 会跟踪 VOUT1,如#SLVSCY59302 所示。

当 SS/TR 引脚电压高于 1.2V 时,禁用电压跟踪,FB 引脚电压被调节为 0.8V。为了降低 SS/TR 引脚电压,器件不会从输出端灌入电流,因此,如果负载较轻,则导致的输出电压下降速度可能比 SS/TR 引脚电压慢。在使用外部电压驱动 SS/TR 引脚时,不要超过 SS/TR 引脚的额定电压,即 VIN + 0.3V。
有关跟踪和时序控制电路的详细信息,请参阅《使用 TPS621 系列和 TPS821 系列进行时序控制和跟踪应用报告》。