ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VIN 至 AGND | -0.3 | 16 | V | |
| BP7L 至 AGND | -0.3 | 8 | V | |
| BP5L 至 AGND | -0.3 | 7 | V | |
| BP5H 到 SW | -0.3 | 7 | V | |
| BOOT 至 SW | -0.3 | VSW + 16 | V | |
| EN_HI | -0.3 | 16 | V | |
| PWM_LI | -0.3 | 16 | V | |
| DHL、DLH | -0.3 | VBP5L + 0.3 | V | |
| LOH、LOL | -0.3 | VBP5L + 0.3 | V | |
| HOH、HOL | VSW – 0.3 | VBP5H + 0.3 | V | |
| PGOOD | -0.3 | VBP5L + 0.3 | V | |
| SW 至 AGND (TPS7H6005) | -10 | 200 | V | |
| SW 至 AGND (TPS7H6015) | -10 | 60 | V | |
| SW 至 AGND (TPS7H6025) | -10 | 22 | V | |
| BOOT 至 AGND (TPS7H6005) | 0 | 216 | V | |
| BOOT 至 AGND (TPS7H6015) | 0 | 76 | V | |
| BOOT 至 AGND (TPS7H6025) | 0 | 38 | V | |
| BST 至 AGND | -0.3 | 16 | V | |
| BST 电流(3µs 瞬态脉冲、非重复) | 4 | A | ||
| 结温,TJ | -55 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |