ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
TPS7H60x5 为用户提供多种自举电容器充电选项。这种灵活性使其能够与各种 PWM 控制器配合运行,还允许用户在权衡后选择最适合特定应用的方案。这两种情况下,建议使用自举电阻器来限制初始启动期间的自举电流。自举电阻器和电容器需要精心挑选,以便提供足够的时间为特定应用中的电容器重新充电。
第一个选项允许通过驱动器的内部自举开关为自举电容器充电。此开关从内部连接在 VIN 和 BST 引脚之间,自举二极管从外部连接在 BST(阳极)和 BOOT(阴极)之间。自举开关仅在低侧驱动器输出导通时导通。通过在转换器死区时间内禁止自举充电,可以降低自举电容器上的最大电压。内部自举开关有 1kΩ 并联电阻,允许在低侧 FET 导通之前的启动时间对自举电容器缓慢充电。
另一个选项是直接从 VIN 为自举电容器充电。这是一种搭配半桥驱动器使用的更为传统的方法。许多用例中都可以考虑该选项,但在低侧 FET 无法立即导通的情况下尤其有用。当使用 TPS7H60x5 与具有集成同步整流输出的 TPS7H500x-SP 系列的三种控制器之一时,就是这种情况。同步整流输出在软启动期间禁用,因此在实现同步降压拓扑时,不能通过驱动器的内部自举开关为自举电容器充电。自举开关确实有用于缓慢充电的并联电阻器,但转换器的时序控制和/或启动要求可能最终决定了充电速度需要更快。使用直接 VIN 充电时,防止自举电容器过充的选项包括,添加一个与自举电容器串联的电阻器,添加一个与自举电容器并联的齐纳二极管,亦或两者方法的结合。使用齐纳二极管时必须考虑它在正常运行期间产生的相关漏电流,这会增加转换器的总损耗。
最后,可以考虑双充电选项,它结合了自举开关和直接 VIN 充电方法。这种方法的好处是,可以规避启动期间由于低侧 FET 未导通而导致的任何潜在自举充电问题,同时还可以利用内部开关在正常运行期间降低自举电压的能力。在直接 VIN 充电路径中与自举二极管一起使用的串联电阻必须高于内部自举开关的电阻,以确保在正常运行期间通过自举开关进行充电。这个较高的电阻值也有效地降低了正常运行期间的齐纳电流。这种配置的代价是器件数增加。