ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
无论采用何种方法为自举电容器充电,TPS7H60x5 都需要一个外部自举二极管,其额定值可承受施加到半桥配置中的转换器功率级上的输入电压。选择外部自举二极管时必须谨慎。自举二极管需要能够处理启动期间出现的峰值瞬态电流。自举电路中应使用快速恢复二极管。用户需要检查所选二极管的 I-V 特性,以验证预期工作条件下的正向电压不会过大而触发 BP5H 稳压器的欠压锁定。总体而言,用户需要满足方程式 5的条件: