ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
自举电阻器用于 (1) 限制栅极驱动器启动期间的峰值电流,(2) 控制启动时的压摆率 (dv/dt)。在初始充电期间,流经自举二极管和通过 BST 开关(如果使用)的峰值电流可能会变得过高。此外,BOOT 处过大的压摆率可能会导致启动期间 BP5H 电压发生轻微过冲。为了缓解这些问题,建议使用至少 2Ω 的自举电阻器。
虽然自举电阻器确实能够缓解峰值电流和压摆率问题,但该电阻器与自举电容器结合使用会引入时间常数 τ:
其中:
需要根据时间常数来检查自举电容器充电和刷新充电所需的时间。最后,电阻器在初始充电期间可能会出现高功耗。选择在此充电期间可处理这种能量的电阻器:
其中: