ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
TPS7H60x5 包含三个内部线性稳压器:BP5L、BP7L 和 BP5H。BP5L 和 BP7L 包含在驱动器的低侧。这些线性稳压器分别提供 5V 和 7V 的标称输出电压。BP5L 用于为低侧逻辑电路以及低侧栅极驱动电压供电。BP5L 稳压器的精度为 5V +3.5%/-5%,可为驱动 GaN FET 提供合适的电压。从 BP5L 引脚到 PGND 之间需要最低 1μF 的电容。BP7L 为驱动器内的低侧发送器供电。从 BP7L 引脚到 AGND 之间也需要最低 1μF 的电容。
在高侧,BOOT 上的电压用作高侧线性稳压器 BP5H 的输入。与低侧的 BP5L 类似,该稳压器用于为高侧逻辑电路供电,同时为外部 FET 提供 5V +3.5%/-5% 高侧栅极电压。从 BP5H 到 PSW 之间需要最低 1μF 的电容。对于所有内部线性稳压器,除本文所示之处以外,建议不要在外部加载这些稳压器。