ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
尽管增强模式 GaN FET 不像硅 FET 那样包含体二极管,但由于采用对称器件结构,这些器件能够反向导通。反向导通期间,GaN FET 的源漏电压通常高于传统硅 FET 的源漏电压,这在很大程度上取决于所使用的 GaN 器件类型。因此,驱动器的开关节点引脚(ASW 和 PSW,统称为 SW)存在负电压。由于 BOOT 始终以 SW 为基准,所以这种负瞬变可能会导致自举电压过大。此外,印刷电路板布局布线和器件寄生电感可以进一步加强负电压瞬变。在高于绝对最大值 16V 的自举电压下运行可能会对栅极驱动器产生不利影响,因此必须注意确保不超过 BOOT 至 SW 的最大电压差。通常,BOOT 瞬间追随 SW,以免 BOOT 至 SW 电压显著过冲。但是,可在 BOOT 和 SW 之间使用外部齐纳二极管,以在运行期间将自举电压钳到可接受的值。