ZHCSUF1D January 2024 – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H3014 是一款集成式 3V 至 14V、四通道耐辐射加固保障电源序列发生器。通过在菊花链配置中连接多个器件可扩展通道数。该器件可为具有高电平有效(“开启”)输入的集成电路 (IC) 提供定序开启和关闭控制信号。此外,还提供了 SEQ_DONE 和 PWRGD 标志,用于监控电源树的序列和电源状态。
精确的 599mV ± 1% 阈值电压和 24μA ± 3% 迟滞电流提供可编程上升和下降监控电压。上升和下降延迟时间可通过单个电阻进行全局编程。此外,提供的至稳压时间计时器可跟踪 SENSEx 上的上升电压。除了这些特性外,该器件还包含一个故障检测引脚,用于监控内部产生的故障并为电源时序航天应用提供更高的系统级可靠性。QML 型号 5962R2320101VXC 提供了标准微电路图 (SMD)。
| 器件型号(1) | GRADE(2) | 封装 (3) |
|---|---|---|
| 5962R2320101VXC | QMLV-RHA | 22 引脚陶瓷 (CFP) 6.21mm x 7.69mm 质量 = 415.6mg |
| TPS7H3014HFT/EM | 工程样片 | |
| TPS7H3014MPWTSEP | SEP | 24 引脚塑料 (TSSOP) 4.4mm x 7.8mm 质量 = 102.3mg |