ZHCSP78B December 2022 – June 2025 TPS748A-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压 | IN,BIAS | -0.3 | 6.5 | V |
| EN | -0.3 | 6.5 | ||
| PG | -0.3 | 6.5 | ||
| SS | -0.3 | 6.5 | ||
| FB | -0.3 | VBIAS |
||
| OUT | -0.3 | VIN + 0.3 | ||
| 电流 | PG | 0 | 1.5 | mA |
| OUT | 受内部限制 | |||
| 输出短路持续时间 | 未确定 | |||
| 连续总功耗,PDISS | 请参阅“热性能信息” | |||
| 温度 | 结温,TJ | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度,Tstg | -55 | 150 | ||