ZHCSP78B December 2022 – June 2025 TPS748A-Q1
PRODUCTION DATA
软启动是指 EN 和 UVLO 达到阈值电压后 LDO 导通期间输出电压的斜升特性。对于固定输出电压版本,软启动电流是固定的。
为了实现线性单调软启动,TPS748A 误差放大器可跟踪外部软启动电容器的电压斜坡。此跟踪会持续到电压超过内部基准电压。软启动斜坡时间取决于软启动充电电流 (ISS),软启动电容 (CSS) 和内部基准电压 (VREF)。可以使用方程式 7 计算软启动斜坡时间。

如果使用大输出电容器,则器件电流限制 (ICL) 和输出电容器可以设置启动时间。在本例中,方程式 8 给出了启动时间。

最大建议软启动电容器为 100nF。更大的软启动电容器并不会损坏器件;但是,软启动电容器放电电路在启用时可能无法完全放电。在必须快速对使能引脚应用脉冲并且需要器件从接地软启动的应用中,大于 100nF 的软启动电容器可能会引发问题。确保 CSS 为低漏电;首选 X7R,X5R 或 C0G 电介质材料。表 7-1 列出了建议的软启动电容值。
| CSS (nF) | 延迟时间(ms) | 斜升时间 (ms) | 启动时间 (ms) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 0.11 | 0.31 |
| 4.7 | 0.2 | 0.50 | 0.70 |
| 10 | 0.2 | 1.07 | 1.27 |
| 22 | 0.2 | 2.35 | 2.55 |
| 47 | 0.2 | 5.01 | 5.21 |
| 100 | 0.2 | 10.67 | 10.87 |
VOUT(NOM) 是标称设定输出电压,COUT 是输出电容,ICL(MIN) 是器件的最小电流限制。在需要单调启动的应用中,方程式 7 给出的软启动时间不得大于 方程式 8。
尽管该器件没有时序要求,但按照偏置时序顺序,IN 和 EN 会从零开始验证软启动。
图 7-1 显示了在任一电源上电之前启用 EN 引脚时的器件行为示例。在这种情况下,当 IN 电压足以为电路供电时,输出几乎会立即从 0V 跳至约 0.3V。
图 7-1 VOUT = 1V 时的时序控制和软启动行为浪涌电流定义为启动期间 IN 引脚处流入 LDO 的电流。然后,浪涌电流主要由负载电流和用于为输出电容器充电的电流之和组成。该电流难以测量,因为输入电容器被移除了,而这种做法是不推荐的。不过,方程式 9 估算此软启动电流:

其中: