ZHCSP78B December 2022 – June 2025 TPS748A-Q1
PRODUCTION DATA
该器件经过专门设计,可在使用容量 ≥ 10μF 的陶瓷电容时可保持稳定。该器件还可以与多个任何类型或值的并联电容器配合使用时保持稳定。
IN 和 BIAS 引脚上所需的电容在很大程度上取决于输入电源阻抗。为了抵消输入端的任何电感,VIN 的推荐最小电容为 1μF,VBIAS 的推荐最小电容为 0.1µF。如果 VIN 和 VBIAS 连接至同一电源,为 VBIAS 推荐的最小电容器为 4.7μF。输入端应使用高质量、低等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL) 的电容器;优先选用 X5R 和 X7R 材质的陶瓷电容。这些电容应尽可能靠近引脚放置,以获得更佳性能。
低 ESR 和 ESL 电容器可改善高频 PSRR。