ZHCSP78B December 2022 – June 2025 TPS748A-Q1
PRODUCTION DATA
TPS748A-Q1 设计为可在高达 6.0V 的输入电压下运行。但是,应确保偏置轨至少比输入电源高 1.3V,并满足压降要求。偏置轨和输入电源都为器件正常运行提供足够的余量和电流。将低输出阻抗电源直接连接到 IN 引脚。为了实现最佳性能,该电源在 IN 引脚附近必须至少具有 1μF 的电容。具有类似要求的电源通过单独的 0.1μF 或更大的电容器直接连接到偏置轨。如果 IN 引脚连接到 BIAS 引脚,则至少需要 4.7μF 的电容以确保性能。为了在较高频率下提高解决方案的总 PSRR,请在输入电容器之前使用 π 型滤波器或铁氧体磁珠。