ZHCSP78B December 2022 – June 2025 TPS748A-Q1
PRODUCTION DATA
TPS748A-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的容性浪涌电流,更大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。这种完全的灵活性使解决方案能够配置为满足多种应用的时序要求。现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特殊启动要求的应用,均能从这种完全的灵活性中受益。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 2% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2μF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 TJ = –40°C 至 +150°C 的额定结温范围。TPS748A-Q1 采用小型 3mm × 3mm VSON-10 封装,可实现高度紧凑的解决方案总尺寸。
典型应用电路(可调节)
输出电压噪声密度与频率间的关系