ZHCSP78B December 2022 – June 2025 TPS748A-Q1
PRODUCTION DATA
在 1.0A 和 1.8VOUT 时,TPS748A-Q1 在整个温度范围内的最大压降为 105mV。因此,300mV 的余量足以覆盖输入和输出电压精度范围内的工作需求。如果输入和输出电源都超出相应精度规格的范围,则 TPS748A 进入压降模式。然而,在某些器件上,这种压降效应仅在满载和高温条件下发生。
为了满足所需的启动时间并仍保持低噪声性能,选择 10nF CSS。方程式 10 用于计算该值。
在最大负载 1.0A 时,内部功耗为 0.3W。对于标准 JEDEC 板上的 DRC 封装,此功耗对应的结温升高为 13.3°C。在最高环境温度 55°C 时,结温为 68.3°C。