ZHCSUK3P December 2005 – February 2025 TPS74201
PRODUCTION DATA
TPS742 系列不需要任何输出电容器即可稳定运行。如果需要输出电容器,此器件旨在与所有可用类型和值的输出电容一起使用时保持稳定。该器件还可以与多个任何类型或值的并联电容器配合使用时保持稳定。
IN 和 BIAS 引脚上所需的电容在很大程度上取决于输入电源阻抗。为了抵消输入端的任何电感,VIN 和 VBIAS 的最小建议电容器是 1μF。如果 VIN 和 VBIAS 连接至同一电源,为 VBIAS 推荐的最小电容器为 4.7μF。在输入端使用优质低 ESR 电容器;首选陶瓷 X5R 和 X7R 电容器。这些电容应尽可能靠近引脚放置,以获得更佳性能。