ZHCSUK3P December 2005 – February 2025 TPS74201
PRODUCTION DATA
使能 (EN) 引脚高电平有效并与标准数字信号电平兼容。低于 0.4V 的 VEN 会关断稳压器,高于 1.1V 的 VEN 会导通稳压器。与许多稳压器不同,使能电路具有迟滞和抗尖峰脉冲功能,可与斜升相对较慢的模拟信号配合使用。此配置允许通过将另一个电源的输出连接到 EN 引脚来启用 TPS742 器件。使能电路通常具有 50mV 的迟滞和抗尖峰脉冲电路,以帮助避免由于 VEN 信号中的微小毛刺脉冲而导致的导通和关断循环。
使能阈值通常为 0.8V,并随温度和工艺变化而变化。温度变化约为 –1mV/°C;因此,使能阈值的大部分变化都是工艺变化导致的。如果需要精确的开通时序,则使用快速上升时间信号来启用 TPS742 器件。
如果未使用,EN 可以连接至 IN 或 BIAS。如果 EN 连接到 IN,则将 EN 连接到尽可能靠近输入端最大电容的位置,以防止该线路上的压降触发使能电路。