ZHCSUK3P December   2005  – February 2025 TPS74201

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 使能和关断
      2. 6.3.2 电源正常(仅限 VQFN 封装)
      3. 6.3.3 内部电流限制
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 禁用
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入、输出和偏置电容器要求
      2. 7.1.2 瞬态响应
      3. 7.1.3 压降电压
      4. 7.1.4 输出噪声
      5. 7.1.5 可编程软启动
      6. 7.1.6 时序控制要求
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 热保护
        2. 7.4.1.2 散热注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 评估模块
        2. 8.1.1.2 Spice 模型
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
      2. 8.2.2 器件命名规则
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

时序控制要求

该器件可以按任何顺序对 VIN、VBIAS 和 VEN 进行时序控制,而不会对器件造成损坏。但是,要使软启动功能按预期工作,必须应用某些时序规则。最好在 VIN 和 VBIAS 出现后启用该器件,并且可以使用处理器或电源监控器的数字输出来实现。只要延迟时间长到足以使 VIN 和 VBIAS 出现,也可以使用来自外部 RC 电路的模拟信号,如 图 7-3 中所示。

TPS74201 使用 RC 电路启用时的软启动延迟图 7-3 使用 RC 电路启用时的软启动延迟

如果在 IN 和 BIAS 之后没有信号可用于启用器件,则在大多数应用中,只要 VIN 大于 1.1V 并且 VIN 和 VBIAS 的斜坡速率比设定的软启动斜坡速率更快,只需将 EN 连接到 IN 即可。如果输入源的斜坡速率低于设定的软启动时间,则输出会跟踪较慢的电源减去压降电压,直至达到设定的输出电压。如果 EN 连接到 BIAS,则只要 VIN 在 VBIAS 之前存在,器件就将按照编程的方式进行软启动。如果在施加 VIN 之前存在 VBIAS 和 VEN,并且设定的软启动时间已过期,则 VOUT 会跟踪 VIN

注:

当存在 VBIAS 和 VEN 并且未提供 VIN 时,该器件会从 OUT 输出约 50μA 的电流。尽管这种情况不会对器件造成任何损坏,但如果 OUT 和 GND 之间的总电阻(包括外部反馈电阻)大于 10kΩ,输出电流可以为 OUT 节点充电。