这是假设将标准电容值表重新放回表 6-1。
根据表 7-2,在 VOUT = 1.5V 时,选择 4.12kΩ 的 R1,选择 4.75kΩ 的 R2。根据表 6-1,典型启动时间为 1ms 时,CSS 为 1000pF。为获得出色性能,使用 5V 电源轨作为辅助电源。选择100kΩ 的 R3,因为 PG 总线供具有额外 100kΩ 上拉电阻的其他器件使用。
10µF 的 CIN 用于改善输入电源的瞬态性能,1µF 的 CBIAS 用于验证辅助电源是否稳定,1µF 的 COUT 用于在输出端提供一些本地电容。