ZHCSUK3P December 2005 – February 2025 TPS74201
PRODUCTION DATA
图 4-1 RGW 和 RGR 封装,20 引脚 VQFN(带外露散热焊盘)(顶视图)
图 4-2 KTW 封装,7 引脚 DDPAK/TO-263(顶视图,旧芯片)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | KTW(2) (DDPAK/ TO-263) |
RGW、RGR(2) (VQFN) | ||
| BIAS | 6 | 10 | I | 误差放大器、基准和内部控制电路的偏置输入电压。 |
| EN | 7 | 11 | I | 使能引脚。将该引脚驱动为高电平会启用稳压器。将这个引脚驱动为低电平来将稳压器置于关断模式。该引脚不得悬空。 |
| FB | 2 | 16 | I | 该引脚是与设置输出电压的外部电阻分压器网络的中心抽头的反馈连接。该引脚不得悬空。(仅限可调版本。) |
| GND | 4 | 12 | — | 接地 |
| IN | 5 | 5、6、7、8 | I | 器件的非稳压输入。 |
| NC | — | 2、3、4、13、14、17 | O | 无连接。此引脚可以悬空或连接到 GND,以实现与顶部平面的更好热接触。 |
| OUT | 3 | 1、18、19、20 | O | 经稳压调节的输出电压。此引脚上无需电容器即可实现稳定性。 |
| PAD/TAB | — | — | — | 焊接到接地平面以提高热性能。 |
| PG | — | 9 | O | 电源正常 (PG) 是一种开漏高电平有效输出,用于指示 VOUT 的状态。当 VOUT 超过 PG 跳变阈值时,PG 引脚进入高阻抗状态。当 VOUT 低于该阈值时,引脚被驱动至低阻抗状态。在该引脚与高达 5.5V 的电源之间连接一个 10kΩ 至 1MΩ 的上拉电阻器。电源电压可能高于输入电压。或者,如果不需要输出监控,则可以将 PG 引脚保持悬空。 |
| SNS | 2 | 16 | I | 该引脚是负载器件的检测连接。该引脚必须连接到 VOUT 且不得悬空。(仅限固定版本。) |
| SS | 1 | 15 | — | 软启动引脚。启动时间可通过该引脚上连接到接地端的电容器来设置。如果该引脚保持悬空,则稳压器输出软启动斜坡时间通常为 100μs。 |