ZHCSUK3P December 2005 – February 2025 TPS74201
PRODUCTION DATA
图 7-4 是 TPS742 可调输出器件的典型应用电路。
使用图 7-4 中显示的公式,R1 和 R2 可用于计算任一输出电压。有关常见输出电压的采样电阻值,请参阅表 7-2。为了达到最大精度规格,R2 必须 ≤ 4.99kΩ。
图 7-4 TPS742 的典型应用电路| R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | VOUT (V) |
|---|---|---|
| 短路 | 开路 | 0.8 |
| 0.619 | 4.99 | 0.9 |
| 1.13 | 4.53 | 1 |
| 1.37 | 4.42 | 1.05 |
| 1.87 | 4.99 | 1.1 |
| 2.49 | 4.99 | 1.2 |
| 4.12 | 4.75 | 1.5 |
| 3.57 | 2.87 | 1.8 |
| 3.57 | 1.69 | 2.5 |
| 3.57 | 1.15 | 3.3 |
当存在 VBIAS 和 VEN 并且未提供 VIN 时,该器件会从 OUT 输出约 50μA 的电流。尽管这种情况不会对器件造成任何损坏,但如果 OUT 和 GND 之间的总电阻(包括外部反馈电阻)大于 10kΩ,输出电流可以为 OUT 节点充电。