ZHCSUK3P December 2005 – February 2025 TPS74201
PRODUCTION DATA
TPS742 系列器件可提供出色的压降性能,使其非常适合高电流低 VIN/低 VOUT 应用。TPS742 的超低压降允许使用器件代替直流/直流转换器,同时仍可实现很高的效率。这种高效率使用户能够重新考虑应用的电源架构,从而获得更小、更简单且成本更低的解决方案。
TPS742 器件有两种不同的压降电压规格。第一种规格(图 7-1 中所示)称为 VIN 压降,适用于希望施加外部偏置电压以实现低压降的用户。此规格假定 VBIAS 至少比 VOUT 高 1.62V,当由容差为 5% 且 VOUT = 1.5V 的 3.3V 电源轨供电时,VBIAS 就是这种情况。如果 VBIAS 高于 3.3V × 0.95 或 VOUT 小于 1.5V,则 VIN 压降小于指定值。
图 7-1 使用辅助偏置电源轨的 TPS742 的典型应用第二种规格(图 7-2 中所示)称为 VBIAS 压降,适用于希望将 IN 和 BIAS 连接在一起的用户。此选项允许器件用于辅助偏置电压不可用或不需要低压降的应用。在这些应用中压降受 BIAS 限制,因为 VBIAS 为导通晶体管提供栅极驱动,因此必须比 VOUT 高 1.4V。由于这种使用,IN 和 BIAS 连接在一起很容易消耗大功率。请注意,不要超过器件封装的额定功率。
图 7-2 无辅助偏置的 TPS742 的典型应用