ZHCSXY0 March 2025 TPS65214
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| POS | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1a | VVSYS/PVIN_LDO12 | LDO 模式下的 LDOx 的输入电压 | 2.5 | 5.5 | V | ||
| 3.1.1b | VVSYS/PVIN_LDO12 | 负载开关模式下 LDO1 和/或 LDO2 的输入电压 | 2.5 | 3.3 | V | ||
| 3.1.2 | VPVIN_B1、VPVIN_B2、 VPVIN_B3 VLX_B1、VLX_B2、 VLX_B3 |
BUCKx 引脚 | 2.5 | 5.5 (1) | V | ||
| 3.1.7 | CPVIN_B1、CPVIN_B2、 CPVIN_B3 |
BUCKx 输入电容 | 3.9 | 4.7 | µF | ||
| 3.1.8 | LB1、LB2、LB3 | BUCKx 输出电感 | 330 | 470 | 611 | nH | |
| 3.1.9a | COUT_B1、COUT_B2、 COUT_B3 |
BUCKx 输出电容 | 低带宽情况 | 10 | 75 | µF | |
| 3.1.10a | 高带宽情况 | 30 | 220 | µF | |||
| 3.1.11 | VFB_B1、VFB_B2、 VFB_B3 |
BUCKx FB 引脚 | 0 | 5.5 (1) | V | ||
| 3.1.15 | VVLDO1、VVLDO2 | LDO 输出电压范围 | 0.6 | 3.3 | V | ||
| 3.1.16 | CVSYS/PVIN_LDO12 | VSYS 和 LDOx 输入电容 | 2.2 | 4.7 | µF | ||
| 3.1.17 | CVLDO1、CVLDO2 | LDO 输出电容 | 1.2 | 2.2 | 40 | µF | |
| 3.1.22 | VVDD1P8 | VDD1P8 引脚 | 0 | 1.8 | V | ||
| 3.1.23 | CVDD1P8 | 内部稳压器去耦电容 | 1 | 2.2 | 4 | µF | |
| 3.1.25 | VnINT、VnRSTOUT | 数字输出 | 0 | 3.4 | V | ||
| 3.1.26b | VGPO/nWAKEUP | 数字输出 | 0 | 5.5 | V | ||
| 3.1.26a | VGPIO/VSEL | 数字输出 | 0 | 5.5 (1) | V | ||
| 3.1.27 | VSCL、VSDA | I2C 接口 | 0 | 3.4 | V | ||
| 3.1.28a | VEN/PB/VSENSE | 数字输入 | 0 | 5.5 | V | ||
| 3.1.28b | VGPIO/VSEL | 数字输入 | 0 | 5.5 (1) | V | ||
| 3.1.28c | VMODE/STBY | 数字输入 | 0 | 3.4 | V | ||
| 3.1.29 | VPGND | PGND Pin Voltage | 0 | V | |||
| 3.3.1 | TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 105 | °C | ||
| 3.3.2 | TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | ||