ZHCSXY0 March 2025 TPS65214
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS65214 PMIC 包含 5 个稳压器:3 个降压稳压器与 2 个低压降稳压器 (LDO)。除了电源资源以外,它还集成了 3 个可配置的多功能引脚以及1 个 GPO 与 I2C 通信,也正因此,该电源管理 IC 成为了为多个处理器与 SoC 供电的理想成本与尺寸优化解决方案。设计为处理器与外设供电的 TPS65214 时,需要考虑若干因素。在确定电源轨的数量以及与之一起使用的外部组件数量时,所需的稳压器数量、期望的时序控制、负载电流要求和电压特性都是很重要的因素。下一部分说明了一般情况。对于特定情况,请参阅相关的用户指南和可订购器件型号对应的 TRM。