ZHCSXY0 March 2025 TPS65214
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
输入电容 - Buck1、Buck2、Buck3
每个降压转换器要求在相应的 PVIN_Bx 引脚上有一个输入电容器。选择电容值时必须考虑电压和温度降额。由于开关转换器的性质,需要使用低 ESR 陶瓷电容器来实现出色的输入电压滤波。推荐的典型电容为 4.7µF 10V 电容器。如果 PCB 尺寸允许更大的占用空间,则可以使用更高的输入电容。
输出电容 - Buck1、Buck2、Buck3
每个降压输出都需要一个本地输出电容器来构成 LC 输出滤波器的电容部分。建议使用具有 X7 温度系数的陶瓷电容器。非汽车应用可以根据工作温度使用 X6 或更低系数。降压转换器具有两个能够影响输出电容器选择的带宽配置。带宽选择是每个降压转换器的一个独立寄存器字段。请参阅技术参考手册 (TRM) 以了解具体的可订购器件型号,确定 NVM 配置和相应的输出电容要求。表 7-1 展示了每种开关模式和带宽配置所需的最小和最大电容(降额后)。必须考虑陶瓷电容器的直流偏置电压特性、容差、老化和温度影响。ESR 必须为 10mΩ 或更低。
| 开关模式 | 带宽选择 | 规格参数 | 电容 | |
|---|---|---|---|---|
| 寄存器字段: BUCK1_BW_SEL、BUCK2_BW_SEL、BUCK3_BW_SEL | 最小值 | 最大值 (包括本地 + 负载点) | ||
| 准固定频率 (自动 PFM 或强制 PWM) | 低带宽 | COUT | 10uF | 75uF |
| 高带宽 | COUT_HIGH_BW | 30uF | 220uF | |
电感器选型 - Buck1、Buck2、Buck3
降压转换器的内部参数针对 470nH 电感器进行了优化。DCR 必须为 50mΩ 或更低。确保所选电感器的额定值能够支持至少 5.4A(对于 Buck1)与 4.4A(对于 Buck2 与 Buck3)的饱和电流。