ZHCSXY0 March 2025 TPS65214
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS65214 是一款电源管理集成电路 (PMIC),设计用于便携式与固定式应用的各种 SoC 供电。该器件的额定环境温度范围为 --40°C 至 +105°C,也正因此,PMIC 成为了各种工业应用的理想选择。该器件包括 3 个同步直流/直流降压转换器与 2 个线性稳压器。
直流/直流转换器能够提供 1 个 2A 电流与 2 个 1A 电流。该等转换器需要一个 470nH 小型电感器、一个 4.7μF 输入电容,以及每个电源轨一个最小 10μF 的输出电容。
一个 LDO 支持300mA 的最大输出电流,另一个支持500mA最大输出电流。两个 LDO 均具有0.6V 至 3.3V的稳压输出电压范围,也可以在负载开关模式下工作。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。